Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
280-765
Numero di poli(Polo) | 20 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 5 |
Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | N. componente produttore | 280-765 |
Tipo prodotto | Morsettiera di base | Tipo (produttore) | 280-765 |
Si trova sulla pagina di Modulo diodi, il codice articolo è il seguente: 280-765.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280-765.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali