Morsetto interruttore di prossimità【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2000-5417
2000-5417/1102-950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tensione nominale
(V AC)
Tipo (produttore)

825.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 2000-54172502000-5417

1,240.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 2000-5417/1102-950242000-5417/1102-950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 10 Larghezza morsetto(mm) 7 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 13.5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 24 AWG (max) 16 N. di file 4
Pin per fila 2 Colore Grigio Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore + connettore PG Merci industriali Tipo prodotto Morsetto interruttore di prossimità

Supporto tecnico