Terminale【25-300 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
260-311
260-316
260-341
260-346
261-212
261-301
261-303
261-304
261-306
261-311
261-331
261-334
261-336
261-341
262-301
262-304
262-307
262-311
262-316
262-331
262-334
262-336
262-337
262-347
264-326
264-356
280-502/281-582
280-502/281-589
280-651
280-654
280-656
280-684
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (max) N. di file Pin per fila Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore N. componente produttore Tipo prodotto Tipo (produttore)

163.96 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 217-5598184001.51.516123-GrigioL+ base blocco con chiusura260-311Terminale260-311

158.49 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 217-5598184001.51.516123-Arancione-+ base blocco con chiusura260-316Terminale260-316

245.95 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 417-8898184001.51.516143-GrigioL+ base blocco con chiusura260-341Terminale260-341

224.08 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 417-8898184001.51.516143-Arancione-+ base blocco con chiusura260-346Terminale260-346

315.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4818-134.501098245002.502.5141243-GrigioL+ manicotto261-212Morsetto di collegamento rapido261-212

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 218-6698245002.502.514123-GrigioL+ manicotto261-301Terminale261-301

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 218-6698245002.502.514123-GrigioL+ manicotto261-303Terminale261-303

136.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 218-6698245002.502.514123-BluN+ boccola|Conforme agli standard ATEX Ex I261-304Terminale261-304

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 218-6698245002.502.514123-Arancione-+ manicotto261-306Terminale261-306

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 218-6698245002.502.51412-2.344GrigioL+ base blocco con chiusura261-311Terminale261-311

207.68 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 418-101098245002.502.514143-GrigioL+ manicotto261-331Terminale261-331

224.08 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 418-101098245002.502.514143-BluN+ boccola|Conforme agli standard ATEX Ex I261-334Terminale261-334

213.16 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 418-101098245002.502.514143-Arancione-+ manicotto261-336Terminale261-336

207.68 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1181010108-245002.502.5141433.87GrigioL+ base blocco con chiusura261-341Terminale261-341

89.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 223-77109246304412123-GrigioL+ manicotto262-301Terminale262-301

95.85 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 223-77109246304412123-BluN+ boccola|Conforme agli standard ATEX Ex I262-304Terminale262-304

100.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 223-7710924630441212--Verde - gialloTerre+ manicotto262-307Terminale262-307

93.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 223-77109246304412123-GrigioL+ base blocco con chiusura262-311Terminale262-311

95.85 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2237779-2463044121234.22Arancione-+ base blocco con chiusura262-316Terminale262-316

158.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 423-1212109326304412143-GrigioL+ manicotto262-331Terminale262-331

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 423-1212109326304412143-BluN+ boccola|Conforme agli standard ATEX Ex I262-334Terminale262-334

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 423-1212109326304412143-Arancione-+ manicotto262-336Terminale262-336

158.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 423-121210932630441214--Verde - gialloTerre+ manicotto262-337Terminale262-337

169.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 423-121210932630441214--Verde - gialloTerre+ base blocco con chiusura262-347Terminale262-347

114.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 222.10-6698248002.502.514123-Arancione--264-326Terminale264-326

169.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 422.10-101098248002.502.514143-Arancione--264-356Terminale264-356

1,004.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 239.50-10109820242.502.51412--GrigioL+ varistore280-502/281-582Terminale280-502/281-582

967.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 239.50-10109820242.502.51412--GrigioL+ diodo TVS280-502/281-589Terminale280-502/281-589

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni -36.50-5598248002.502.514133-BluNConforme agli standard ATEX Ex I280-651Continuità280-651

180.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni -36.50-5598248002.502.51413-6.786Arancione--280-654Continuità280-654

156.85 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 436.50-5598248002.502.514143-BluNConforme agli standard ATEX Ex I280-656Continuità280-656

180.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni -28-5598248002.502.514133-BluNConforme agli standard ATEX Ex I280-684Continuità280-684

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 AWG (min) 28
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico