Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
753-424
N. componente produttore | 753-424 | N. di ingressi (max) | 2 | Tensione di esercizio(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 64 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 100 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
Tipo prodotto | Allarme antintrusione PLC | Tipo (produttore) | 753-424 | Peso(g) | 51 |
Si trova sulla pagina di Modulo di allarme antintrusione FDC 24 V MORSETTO A GABBIAョS COLLEGAMENTO, il codice articolo è il seguente: 753-424.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 753-424.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali