Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750-925
N. componente produttore | 750-925 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 16 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 45 | Tipo prodotto | Sensore di accelerazione piezo PLC | Tipo (produttore) | 750-925 |
Tipo (varie) | Sensore di accelerazione piezo Tandem | Peso(g) | 98 |
Si trova sulla pagina di Sensore di accelerazione piezo PLC, il codice articolo è il seguente: 750-925.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-925.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali