Connettore a bordo scheda (femmina)【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

721-103/008-000/037-000

Codice componente
721-103/008-000/037-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.96 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Connettore edge. angolo retto Materiale alloggiamento PA 6.6 Colore Grigio chiaro
Attacco (componenti) Terminale a molla Orientamento connettore Parallela (al PCB) Materiale contatto Lega di rame
Distanza tra contatti(mm) 5 Superficie di contatto Con stagnatura Sezione trasversale(mm²) 2.5
Merci industriali N. componente produttore 721-103/008-000/037-000 Temperatura max.(°C) +85
Temperatura min.(°C) -60 Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 320
N. di file 1 Numero di pin 3 Pin per fila 3
Misura prodotto (altezza)(mm) 29.6 Misura prodotto (larghezza)(mm) 31.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 18.8
Tipo prodotto Connettore a bordo scheda (femmina) Tipo (produttore) 721-103/008-000/037-000

Si trova sulla pagina di Connettore a bordo scheda (femmina), il codice articolo è il seguente: 721-103/008-000/037-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 721-103/008-000/037-000.

Supporto tecnico