Alloggiamento presa - cavo【10-600 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

231-122/102-000

Codice componente
231-122/102-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG max. AWG (min.) Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Caratteristiche connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

151.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni Presa, dritta1228Poliftalammide (PPA GF)GrigioTerminale a molla-+ coperturaRame catodo52.5231-122/102-000-0.08-1532012226.50110.0014.32319.00231-122/102-000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda Merci industriali
Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo

Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa - cavo, il codice articolo è il seguente: 231-122/102-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-122/102-000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2231-203/008-000
2231-203/026-000
2231-305/037-000
231-123/026-000
231-123/031-000
231-210/037-000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG max. AWG (min.) Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Caratteristiche connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

240.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Presa, dritta1224Poliftalammide (PPA GF)GrigioTerminale a mollaParallela (al PCB)+ attuatore|+ punte snap-inRame catodo7.52.52231-203/008-000-0.2-156301321.5025.619.50223111.002231-203/008-000

294.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Presa, dritta1224Poliftalammide (PPA GF)GrigioTerminale a molla-+ attuatoreRame catodo7.52.52231-203/026-000-0.2-156301321.5025.615.00223111.002231-203/026-000

212.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni Presa, dritta1224Poliftalammide (PPA GF)ArancioneTerminale a molla-+ attuatore|+ chiusura lateraleRame catodo5.082.52231-305/037-000+1000.2-60153201529.8042.1015.00223111.002231-305/037-000

156.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni Presa, dritta1228Poliftalammide (PPA GF)GrigioTerminale a molla--Rame catodo52.5231-123/026-000-0.08-1532012326.45116.5014.32319.00231-123/026-000

162.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni Presa, dritta1228Poliftalammide (PPA GF)GrigioTerminale a mollaParallela (al PCB)-Rame catodo52.5231-123/031-000-0.08-1532012326.45129.8014.32319.00231-123/031-000

190.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 22 giorni Spina, dritta1228Poliammide 6.6GrigioTerminale a molla-+ chiusura lateraleCatodo in rame, stagnato7.52.5231-210/037-000-0.08--63011029.689.1014.32319.00231-210/037-000

Supporto tecnico