Alloggiamento presa - cavo【10-600 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

713-1114/107-000

Codice componente
713-1114/107-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG max. AWG (min.) Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Caratteristiche connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

453.65 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni Presa, dritta1628PA 66NeroTerminale a mollaPerpendicolare (al PCB)+ manicottoLega di rame3.501.5713-1114/107-000+1000.08-601016021418.859.1016.007137.00713-1114/107-000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda Merci industriali
Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo

Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa - cavo, il codice articolo è il seguente: 713-1114/107-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 713-1114/107-000.

Tipologia prodotto

Codice componente
2231-203/008-000
2231-203/026-000
2231-305/037-000
713-1116/107-000
713-1118/037-9037
713-1118/037-9037/035-000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG max. AWG (min.) Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Caratteristiche connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

240.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Presa, dritta1224Poliftalammide (PPA GF)GrigioTerminale a mollaParallela (al PCB)+ attuatore|+ punte snap-inRame catodo7.52.52231-203/008-000-0.2-156301321.5025.619.50223111.002231-203/008-000

294.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Presa, dritta1224Poliftalammide (PPA GF)GrigioTerminale a molla-+ attuatoreRame catodo7.52.52231-203/026-000-0.2-156301321.5025.615.00223111.002231-203/026-000

212.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni Presa, dritta1224Poliftalammide (PPA GF)ArancioneTerminale a molla-+ attuatore|+ chiusura lateraleRame catodo5.082.52231-305/037-000+1000.2-60153201529.8042.1015.00223111.002231-305/037-000

229.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Presa, dritta1628PA 66NeroTerminale a mollaPerpendicolare (al PCB)+ manicottoLega di rame3.501.5713-1116/107-000+1000.08-601016021618.866.1016.007137.00713-1116/107-000

257.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Presa, dritta1628PA 66NeroTerminale a mollaPerpendicolare (al PCB)codificabileLega di rame3.501.5713-1118/037-9037+1000.08-601016021818.871.5016.007137.00713-1118/037-9037

615.12 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Presa, dritta1628PA 66NeroTerminale a mollaPerpendicolare (al PCB)codificabileLega di rame3.501.5713-1118/037-9037/035-000+1000.08-601016021854.2071.5016.007137.00713-1118/037-9037/035-000

Supporto tecnico