Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2734-204
Codice componente
|
---|
2734-204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | Terminale a molla | - | + attuatore|codificabile | Lega di rame | 3.81 | 1.5 | 2734-204 | +100 | 0.2 | -60 | 16 | 160 | 1 | 4 | 17.34 | 20.40 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-204 |
Loading...
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Merci industriali | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa - cavo, il codice articolo è il seguente: 2734-204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2734-204.
Configura
Proprietà di base
Orientamento connettore
Tipo
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco (componenti)
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (connettori)
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2231-203/008-000 |
2231-203/026-000 |
2231-305/037-000 |
2734-204/037-000 |
713-1104/000-047 |
713-1105/037-047/032-000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | Parallela (al PCB) | + attuatore|+ punte snap-in | Rame catodo | 7.5 | 2.5 | 2231-203/008-000 | - | 0.2 | - | 15 | 630 | 1 | 3 | 21.50 | 25.6 | 19.50 | 2231 | 11.00 | 2231-203/008-000 | ||
294.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore | Rame catodo | 7.5 | 2.5 | 2231-203/026-000 | - | 0.2 | - | 15 | 630 | 1 | 3 | 21.50 | 25.6 | 15.00 | 2231 | 11.00 | 2231-203/026-000 | |
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | Terminale a molla | - | + attuatore|+ chiusura laterale | Rame catodo | 5.08 | 2.5 | 2231-305/037-000 | +100 | 0.2 | -60 | 15 | 320 | 1 | 5 | 29.80 | 42.10 | 15.00 | 2231 | 11.00 | 2231-305/037-000 | ||
368.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | Terminale a molla | - | + attuatore|codificabile|+ chiusura laterale | Lega di rame | 3.81 | 1.5 | 2734-204/037-000 | +100 | 0.2 | -60 | 16 | 160 | 1 | 4 | 20.40 | 26.24 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-204/037-000 | ||
290.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura laterale|codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1104/000-047 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 4 | 16.00 | 18.80 | 15.50 | 713 | 7.00 | 713-1104/000-047 | ||
447.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura laterale|codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1105/037-047/032-000 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 5 | 26.00 | 38.70 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1105/037-047/032-000 |