Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
286-835/115-000
Larghezza(mm) | 17 | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 61.8 | Tensione di esercizio(V AC) | 150 | Tipo prodotto | Modulo di protezione contro i picchi |
Tipo | 286-835/115-000 | Tipo (produttore) | 286-835/115-000 | Colore custodia | Grigio |
Tensione nominale(V) | 250 |
Si trova sulla pagina di Modulo di protezione contro i picchi, il codice articolo è il seguente: 286-835/115-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-835/115-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali