Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
773-108
AWG | 12 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 400 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 24 |
Lunghezza striscia(mm) | 12 | Numero di pin | 8 | Collegamento (componenti) | Ad attacco rapido |
Merci industriali | Sì | Colore | Trasparente | N. componente produttore | 773-108 |
Tipo prodotto | Terminale a vite | Tipo (produttore) | 773-108 |
Si trova sulla pagina di Terminale a vite rigido, il codice articolo è il seguente: 773-108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 773-108.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali