Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-643067-2
Codice componente
|
---|
1-643067-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Attacco | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Tensione nominale | N. di file | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | Nylon 6.6 UL 94V-2 | Bianco | Multipresa MTA 156 IDC | - | 1-643067-2 | - | - | 1 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | -55 - +105 | MTA-156 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serracavo, il codice articolo è il seguente: 1-643067-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-643067-2.
Configura
Proprietà di base
Attacco
Corrente nominale(A)
Tensione nominale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Conformità a RoHS
Tipo
Number of Positions
Materiale alloggiamento
Colore
Compatibile con (dettagli)
N. componente produttore
N. di file
Numero di pin
Pin per fila
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-100103-6 |
3-100103-4 |
350811-1 |
4-100103-0 |
5-100103-0 |
640713-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Attacco | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Tensione nominale | N. di file | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 1-100103-6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 13.9 | 24.92 | 6.1 | Serracavo | Sì | - | 100103-16 | |
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 3-100103-4 | 0 | 0 | 2 | 34 | 17 | 13.9 | 6.1 | 47.78 | Serracavo | Sì | - | 100103-34 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Nylon 6.6 UL 94V-0 | Bianco | - | - | 0-0350811-1 | - | - | - | 2. 3. 4. 5. 6. 8 | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 4-100103-0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 20 | 13.9 | 55.4 | 6.1 | Serracavo | Sì | - | 100103-40 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 5-100103-0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 13.9 | 68.1 | 6.1 | Serracavo | Sì | - | 100103-50 | |
1.85 € | 1 | 3 giorni | 2 | Nylon 6.6 UL 94V-0 | Bianco | - | — | 640713-1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Mate-N-Lok universale |