Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3-100103-4
Codice componente
|
---|
3-100103-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Attacco | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Tensione nominale | N. di file | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 3-100103-4 | 0 | 0 | 2 | 34 | 17 | 13.9 | 6.1 | 47.78 | Serracavo | Sì | - | 100103-34 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serracavo, il codice articolo è il seguente: 3-100103-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-100103-4.
Configura
Proprietà di base
Compatibile con (dettagli)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Number of Positions
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
Tensione nominale
N. di file
Numero di pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Conformità a RoHS
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-100103-6 |
1-643067-2 |
350811-1 |
4-100103-0 |
5-100103-0 |
640713-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Attacco | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Tensione nominale | N. di file | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 1-100103-6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 13.9 | 24.92 | 6.1 | Serracavo | Sì | - | 100103-16 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | Nylon 6.6 UL 94V-2 | Bianco | Multipresa MTA 156 IDC | - | 1-643067-2 | - | - | 1 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | -55 - +105 | MTA-156 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Nylon 6.6 UL 94V-0 | Bianco | - | - | 0-0350811-1 | - | - | - | 2. 3. 4. 5. 6. 8 | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 4-100103-0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 20 | 13.9 | 55.4 | 6.1 | Serracavo | Sì | - | 100103-40 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibile | Grigio | - | — | 5-100103-0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 13.9 | 68.1 | 6.1 | Serracavo | Sì | - | 100103-50 | |
1.85 € | 1 | 3 giorni | 2 | Nylon 6.6 UL 94V-0 | Bianco | - | — | 640713-1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Mate-N-Lok universale |