Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
100132-1
Codice componente
|
---|
100132-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | AWG | Angolo di uscita del cavo (°) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Attacco | Connettori | Sezione trasversale (mm) | N. componente produttore | N. di file | Numero di pin | Pin per fila | Marchi di certificazione/standard | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | - | Nero | MCP | - | - | 7.20 | 100132-1 | 1 | 1 | 1 | - | MCP |
Loading...
Valutazione IP | IP57 | Materiale (dettagli) | Gomma siliconica | Temperatura max.(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -55 | Corrente nominale (dettagli)(A) | Max. 15 | Tensione nominale (dettagli) | — |
Tipo prodotto | Isolamento a cavo singolo | Gamma di temperatura(°C) | -55 - +120 |
Si trova sulla pagina di Sigillatura universale del filo MATE-N-LOC, il codice articolo è il seguente: 100132-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 100132-1.
Configura
Proprietà di base
AWG
Angolo di uscita del cavo(°)
Attacco
Connettori
Marchi di certificazione/standard
Tipo
Number of Positions
Colore
Compatibile con (dettagli)
Sezione trasversale(mm)
N. componente produttore
N. di file
Numero di pin
Pin per fila
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1394512-1 |
172746-1 |
794278-1 |
794280-1 |
794758-1 |
828985-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | AWG | Angolo di uscita del cavo (°) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Attacco | Connettori | Sezione trasversale (mm) | N. componente produttore | N. di file | Numero di pin | Pin per fila | Marchi di certificazione/standard | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | - | Blu | Timer di alimentazione standard | - | automotive | 3.40 - 3.70 | 1394512-1 | 1 | 1 | 1 | - | MCP | |
0.13 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | 180 | Nero | Econosig. Econoseal J-mark II | - | - | 1.30 | 172746-1 | 1 | 1 | 1 | - | Econoseal serie J mark II (+) | ||
2.16 € | 1 | 3 giorni | 9 | 14 - 20 | - | Blu | MATE-N-LOK universale | — | - | 1.02 - 2.11 | 794278-1 | 3 | 9 | 3 | - | 794278-01 | ||
2.71 € | 1 | 3 giorni | 12 | 14 - 20 | - | Blu | MATE-N-LOK universale | — | - | 1.02 - 2.11 | 794280-1 | 3 | 12 | 4 | - | 794280-01 | ||
0.29 € | 1 | 3 giorni | 1 | 22 - 16 | - | Blu | MATE-N-LOK universale | - | - | 1.02 - 2.11 | 794758-1 | 1 | 1 | 1 | UL/CSA | Mate-N-Lok universale | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | - | Verde | MCP | - | - | 3-3.70 | 828985-1 | 1 | 1 | 1 | - | MCP |