Sigillatura universale del filo MATE-N-LOC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

963293-1

Codice componente
963293-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions AWG Angolo di uscita del cavo
(°)
Colore Compatibile con (dettagli) Attacco Connettori Sezione trasversale
(mm)
N. componente produttore N. di file Numero di pin Pin per fila Marchi di certificazione/standard Tipo (produttore)

0.21 €

1 3 giorni 1--MarroneMCP--2 - 2.70963293-1111-MCP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valutazione IP IP57 Materiale (dettagli) Gomma siliconica Temperatura max.(°C) +120
Temperatura min.(°C) -55 Corrente nominale (dettagli)(A) Max. 15 Tensione nominale (dettagli)
Tipo prodotto Isolamento a cavo singolo Gamma di temperatura(°C) -55 - +120

Si trova sulla pagina di Sigillatura universale del filo MATE-N-LOC, il codice articolo è il seguente: 963293-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 963293-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
1394512-1
172746-1
794278-1
794280-1
794758-1
964972-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Positions AWG Angolo di uscita del cavo
(°)
Colore Compatibile con (dettagli) Attacco Connettori Sezione trasversale
(mm)
N. componente produttore N. di file Numero di pin Pin per fila Marchi di certificazione/standard Tipo (produttore)

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1--BluTimer di alimentazione standard-automotive3.40 - 3.701394512-1111-MCP

0.13 €

1 3 giorni 1-180NeroEconosig. Econoseal J-mark II--1.30172746-1111-Econoseal serie J mark II (+)

2.16 €

1 3 giorni 914 - 20-BluMATE-N-LOK universale-1.02 - 2.11794278-1393-794278-01

2.71 €

1 3 giorni 1214 - 20-BluMATE-N-LOK universale-1.02 - 2.11794280-13124-794280-01

0.29 €

1 3 giorni 122 - 16-BluMATE-N-LOK universale--1.02 - 2.11794758-1111UL/CSAMate-N-Lok universale

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1--GialloMicro timer II-automotive1.90 - 2.40964972-1111-MCP

Supporto tecnico