Contenitore pin - PCB (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DTF13-12PD

Codice componente
DTF13-12PD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions AWG max. Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Angolo di collegamento
(°)
Orientamento connettore Caratteristiche connettore Connettori N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
N. di file Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

35.60 €

1 3 giorni 1216PA GFMarroneStampa90Parallela (al PCB)Codificato Dfilo-schedaDTF13-12PD+125-552Rettangolare623.0123.0141.58DTFDTF13-12PD

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Contenitore pin - PCB Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Contenitore pin - PCB, il codice articolo è il seguente: DTF13-12PD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTF13-12PD.

Tipologia prodotto

Codice componente
DT13-12PB-B016
DTF13-12PC
DTF13-2P
DTF13-3P
DTF13-4P
DTF15-12PB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Positions AWG max. Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Angolo di collegamento
(°)
Orientamento connettore Caratteristiche connettore Connettori N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
N. di file Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

31.45 €

1 98 giorni 12--------DT13-12PB-B016--2-6----DT13-12PB-B016

35.60 €

1 3 giorni 1216PA GFVerdeStampa90Parallela (al PCB)Codificato Cfilo-schedaDTF13-12PC+125-552Rettangolare623.0134.2941.58DTFDTF13-12PC

9.21 €

1 3 giorni 216PA GFNeroStampa90Parallela (al PCB)-filo-schedaDTF13-2P+125-551Rettangolare230.2419.3023.52DTFDTF13-2P

10.77 €

1 3 giorni 316PA GFNeroStampa90Parallela (al PCB)-filo-schedaDTF13-3P+125-553Rettangolare-26.0426.1325.76DTFDTF13-3P

13.61 €

1 3 giorni 416PA GFNeroStampa90Parallela (al PCB)-filo-schedaDTF13-4P+125-552Rettangolare233.4623.5227.18DTFDTF13-4P

24.33 €

1 3 giorni 1216PA GFNeroStampa180Perpendicolare (al PCB)Codifica Afilo-schedaDTF15-12PB+125-552Rettangolare630.2422.2543.94DTFDTF15-12PB

Supporto tecnico