Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1445048-4
Codice componente
|
---|
1445048-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 3 giorni | 4 | Spina, montaggio | 20 | 30 | - | Poliammide | - | Nero | A crimpare | - | — | - | + chiusura | - | filo-scheda | - | 3 | - | 0.05 | N | Poliammide | - | 1445048-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 1 | 1 x 4 | - | - | Profilo quadrato | 4 | 12.85 | - | 16.89 | 3.86 | Contenitore pin - cavo | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | A scatto |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore pin - cavo, il codice articolo è il seguente: 1445048-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1445048-4.
Configura
Proprietà di base
Superficie di contatto della scheda
Codice
Angolo di collegamento(°)
Orientamento connettore
Superficie contatto del connettore
Materiale contatto
Sezione trasversale(mm²)
Valutazione IP
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo di montaggio
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V DC)
Tensione nominale(V DC/AC)
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Marchi di certificazione/standard
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Tipo
Number of Positions
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco (componenti)
Attacco
Caratteristiche connettore
Connettori
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
N. di file
Numero di pin
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Serie (connettori)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0-0350735-1 |
0-282103-1 |
1-1718324-1 |
1445048-5 |
1445049-4 |
1586000-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 3 giorni | 12 | - | 28 | 28 | - | Poliammide | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | N | Poliammide | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Circolare | 4 | 26.67 | - | 27.43 | 20.32 | Contenitore pin - cavo | MATE-N-LOK universale | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.65 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | - | - | - | Poliammide | - | Nero | - | - | — | - | - | - | automotive | - | 6 | - | - | N | Poliammide | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rettangolare | 1 | 13.6 | - | 42 | 9.3 | Contenitore pin - cavo | Serie AMP superseal da 1,5 mm | - | - | - | 0-282103-1 | Involucro pin | ||
13.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 62 | - | - | - | - | PBT GF | A | Nero | Spina tipo C CEE 7/16 1,5 mm| Spina tipo C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Con stagnatura | automotive | - | - | - | - | N | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rettangolare | - | 70.7 | - | 113.25 | 45.8 | Contenitore pin - cavo | MCP | - | - | - | MCP | - | |
0.40 € | 1 | 3 giorni | 5 | Spina, montaggio | 20 | 30 | - | Poliammide | - | Nero | A crimpare | - | — | - | + chiusura | - | filo-scheda | - | 3 | - | 0.05 | N | Poliammide | - | 1445048-5 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 1 | 1 x 5 | - | - | Profilo quadrato | 5 | 15.85 | - | 16.89 | 3.86 | Contenitore pin - cavo | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | A scatto | ||
0.45 € | 1 | 3 giorni | 4 | - | 17 | 13 | - | Poliammide | - | Nero | A crimpare | - | - | - | - | - | filo-scheda | - | 3 | - | - | N | Poliammide | - | 1445049-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | 250 | - | - | - | 1 | - | - | - | Profilo quadrato | 4 | 12.85 | - | 16.89 | 3.86 | Contenitore pin - cavo | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Materiale: Poliammide UL94V-0 | ||
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | - | - | - | Poliammide | - | Ecru | - | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | - | 4.20 | - | - | N | Poliammide | - | 1586000-2 | +105 | - | -40 | Chiusura laterale | 5 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - | - | Profilo quadrato | 1 | 11.6 | - | 23.8 | 5.4 | Contenitore pin - cavo | VAL-U-LOK | - | - | - | VAL-U-LOK | - |