Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DTM04-12PA-L012
Codice componente
|
---|
DTM04-12PA-L012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 12 | Terminale a lama. Dritto | 16 | 22 | - | PA GF | - | Grigio | - | 180 | - | - | Codifica A | - | filo-filo | - | - | - | - | N | - | - | DTM04-12PA-L012 | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 20.22 | - | 40.01 | 43.69 | Contenitore pin - cavo | DTM | - | - | - | DTM04-12PA-L012 | - |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore pin - cavo, il codice articolo è il seguente: DTM04-12PA-L012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTM04-12PA-L012.
Configura
Proprietà di base
Superficie di contatto della scheda
Codice
Attacco (componenti)
Attacco
Orientamento connettore
Superficie contatto del connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Materiale di isolamento
Valutazione IP
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo di montaggio
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Tensione nominale(V DC/AC)
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin(mm)
Profilo pin
Misura prodotto (profondità)(mm)
Marchi di certificazione/standard
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (varie)
Tipo
Number of Positions
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Angolo di collegamento(°)
Caratteristiche connettore
Connettori
Merci industriali
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0-0350735-1 |
0-282103-1 |
1-1718324-1 |
DTM04-12PB |
DTM04-12PC |
DTM04-12PD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 3 giorni | 12 | - | 28 | 28 | - | Poliammide | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | N | Poliammide | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Circolare | 4 | 26.67 | - | 27.43 | 20.32 | Contenitore pin - cavo | MATE-N-LOK universale | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.65 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | - | - | - | Poliammide | - | Nero | - | - | — | - | - | - | automotive | - | 6 | - | - | N | Poliammide | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rettangolare | 1 | 13.6 | - | 42 | 9.3 | Contenitore pin - cavo | Serie AMP superseal da 1,5 mm | - | - | - | 0-282103-1 | Involucro pin | ||
13.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 62 | - | - | - | - | PBT GF | A | Nero | Spina tipo C CEE 7/16 1,5 mm| Spina tipo C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Con stagnatura | automotive | - | - | - | - | N | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rettangolare | - | 70.7 | - | 113.25 | 45.8 | Contenitore pin - cavo | MCP | - | - | - | MCP | - | |
7.89 € | 1 | 3 giorni | 12 | - | 16 | 22 | - | PA GF | - | Nero | - | 180 | - | - | Codifica A | - | filo-filo | - | - | - | - | N | - | IP68 | DTM04-12PB | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 20.22 | - | 40.01 | 43.69 | Contenitore pin - cavo | DTM | - | - | - | DTM04-12PB | - | ||
9.24 € | 1 | 3 giorni | 12 | - | 16 | 22 | - | PA GF | - | Verde | - | 180 | - | - | Codificato C | - | filo-filo | - | - | - | - | N | - | IP68 | DTM04-12PC | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 20.22 | - | 40.01 | 43.69 | Contenitore pin - cavo | DTM | - | - | - | DTM04-12PC | - | ||
7.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | - | 16 | 22 | - | PA GF | - | Marrone | - | 180 | - | - | Codificato D | - | filo-filo | - | - | - | - | N | - | IP68 | DTM04-12PD | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 20.22 | - | 40.01 | 43.69 | Contenitore pin - cavo | DTM | - | - | - | DTM04-12PD | - |