Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-770967-0
Codice componente
|
---|
1-770967-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | - | - | Con stagnatura | Poliammide | - | Bianco | Stampa | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | - | N | Poliammide | - | 1-770967-0 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Circolare | 3 | 12.7 | - | 14.00 | 7.77 | Contenitore pin - PCB | Mate-N-Lok universale | - | - | - | Mate-N-Lok universale | - |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore pin - cavo, il codice articolo è il seguente: 1-770967-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-770967-0.
Configura
Proprietà di base
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Codice
Angolo di collegamento(°)
Attacco
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Valutazione IP
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo di montaggio
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V DC)
Tensione nominale(V DC/AC)
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Marchi di certificazione/standard
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (varie)
Tipo
Number of Positions
Superficie di contatto della scheda
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco (componenti)
Superficie contatto del connettore
Connettori
Materiale contatto
Merci industriali
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
N. di file
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0-0350735-1 |
0-282103-1 |
1-1718324-1 |
1-770967-1 |
1-770969-1 |
1-770970-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 3 giorni | 12 | - | 28 | 28 | - | Poliammide | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | N | Poliammide | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Circolare | 4 | 26.67 | - | 27.43 | 20.32 | Contenitore pin - cavo | MATE-N-LOK universale | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.65 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | - | - | - | Poliammide | - | Nero | - | - | — | - | - | - | automotive | - | 6 | - | - | N | Poliammide | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rettangolare | 1 | 13.6 | - | 42 | 9.3 | Contenitore pin - cavo | Serie AMP superseal da 1,5 mm | - | - | - | 0-282103-1 | Involucro pin | ||
13.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 62 | - | - | - | - | PBT GF | A | Nero | Spina tipo C CEE 7/16 1,5 mm| Spina tipo C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Con stagnatura | automotive | - | - | - | - | N | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rettangolare | - | 70.7 | - | 113.25 | 45.8 | Contenitore pin - cavo | MCP | - | - | - | MCP | - | |
4.27 € | 1 | 3 giorni | 3 | - | - | - | Con stagnatura | Poliammide | - | Bianco | Stampa | - | - | - | - | Placcatura in oro | filo-filo | Lega di rame | - | - | - | N | Poliammide | - | 1-770967-1 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Circolare | 3 | 12.7 | - | 14.00 | 7.77 | Contenitore pin - PCB | Mate-N-Lok universale | - | - | - | Mate-N-Lok universale | - | ||
3.60 € | 1 | 3 giorni | 6 | - | - | - | Con stagnatura | Poliammide | - | Bianco | Perni a saldare (angolo retto) | - | - | Parallela (al PCB) | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Ottone | 4.14 | - | - | N | Poliammide | - | 1-770969-1 | +105 | - | -55 | Perni di fissaggio. | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | 1 | - | Circolare | 3 | 12.7 | - | 14.00 | 11.86 | Contenitore pin - PCB | Mate-N-Lok universale | - | - | - | Mate-N-Lok universale | - | ||
6.64 € | 1 | 3 giorni | 8 | - | - | - | Con stagnatura | Poliammide | - | Bianco | Perni a saldare (angolo retto) | - | - | Parallela (al PCB) | - | Placcatura in oro | filo-scheda | Ottone | 4.14 | - | - | N | Poliammide | - | 1-770970-1 | +105 | - | -55 | Chiusura laterale | 9.50 | - | - | - | - | 600 | 2 | - | 1 | - | Circolare | 4 | 12.7 | - | 18.14 | 11.86 | Contenitore pin - PCB | Mate-N-Lok universale | - | - | - | Mate-N-Lok universale | - |