Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
106462-1
Codice componente
|
---|
106462-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 1 | 3 giorni | 2 | - | - | - | - | PBT | - | Nero | A crimpare | 180 | - | - | - | Con stagnatura | automotive | - | 5 | - | - | N | - | - | 106462-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rettangolare | 2 | 12.2 | - | 36.5 | 19.7 | Contenitore pin - cavo | J-P-T | - | - | - | 106462-1 | - |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore pin - cavo, il codice articolo è il seguente: 106462-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 106462-1.
Configura
Proprietà di base
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Superficie di contatto della scheda
Codice
Attacco
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Materiale di isolamento
Valutazione IP
Temperatura max.(°C)
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura min.(°C)
Tipo di montaggio
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Tensione nominale(V DC/AC)
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Marchi di certificazione/standard
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (varie)
Tipo
Number of Positions
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco (componenti)
Angolo di collegamento(°)
Superficie contatto del connettore
Connettori
Distanza tra contatti(mm)
Merci industriali
N. componente produttore
N. di file
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0-0350735-1 |
0-282103-1 |
1-1718324-1 |
1445048-4 |
1445048-5 |
1445049-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 3 giorni | 12 | - | 28 | 28 | - | Poliammide | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | N | Poliammide | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Circolare | 4 | 26.67 | - | 27.43 | 20.32 | Contenitore pin - cavo | MATE-N-LOK universale | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.65 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | - | - | - | Poliammide | - | Nero | - | - | — | - | - | - | automotive | - | 6 | - | - | N | Poliammide | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rettangolare | 1 | 13.6 | - | 42 | 9.3 | Contenitore pin - cavo | Serie AMP superseal da 1,5 mm | - | - | - | 0-282103-1 | Involucro pin | ||
13.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 62 | - | - | - | - | PBT GF | A | Nero | Spina tipo C CEE 7/16 1,5 mm| Spina tipo C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Con stagnatura | automotive | - | - | - | - | N | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rettangolare | - | 70.7 | - | 113.25 | 45.8 | Contenitore pin - cavo | MCP | - | - | - | MCP | - | |
0.35 € | 1 | 3 giorni | 4 | Spina, montaggio | 20 | 30 | - | Poliammide | - | Nero | A crimpare | - | — | - | + chiusura | - | filo-scheda | - | 3 | - | 0.05 | N | Poliammide | - | 1445048-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 1 | 1 x 4 | - | - | Profilo quadrato | 4 | 12.85 | - | 16.89 | 3.86 | Contenitore pin - cavo | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | A scatto | ||
0.40 € | 1 | 3 giorni | 5 | Spina, montaggio | 20 | 30 | - | Poliammide | - | Nero | A crimpare | - | — | - | + chiusura | - | filo-scheda | - | 3 | - | 0.05 | N | Poliammide | - | 1445048-5 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 1 | 1 x 5 | - | - | Profilo quadrato | 5 | 15.85 | - | 16.89 | 3.86 | Contenitore pin - cavo | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | A scatto | ||
0.45 € | 1 | 3 giorni | 4 | - | 17 | 13 | - | Poliammide | - | Nero | A crimpare | - | - | - | - | - | filo-scheda | - | 3 | - | - | N | Poliammide | - | 1445049-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | 250 | - | - | - | 1 | - | - | - | Profilo quadrato | 4 | 12.85 | - | 16.89 | 3.86 | Contenitore pin - cavo | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Materiale: Poliammide UL94V-0 |