Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1718760-1
Codice componente
|
---|
1718760-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | 3 giorni | 1 | Perno | - | - | - | - | - | - | - | filo-filo | CuNiSi | Con stagnatura | 0.5 - 0.75 | - | - | - | 1718760-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | Rettangolare | - | - | - | - | - | MCON 1.2 | - | - | SISTEMA DI INTERCONNESSIONE Automotive/MCON | - |
Loading...
Attacco (componenti) | A crimpare | Tipo prodotto | Contatto a crimpare |
---|
Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare, il codice articolo è il seguente: 1718760-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1718760-1.
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Superficie di contatto della scheda
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco
Superficie contatto del connettore
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
Materiale di isolamento
Sezione trasversale min.(mm²)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
N. di file
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Marchi di certificazione/standard
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (varie)
Tipo
Number of Positions
Connector Type
Connettori
Materiale contatto
Superficie di contatto
Sezione trasversale(mm²)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Profilo pin
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0-0350550-1 |
0-0350550-2 |
0-0350550-3 |
1718762-1 |
181270-1 |
181270-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-1 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.95 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | - | Placcatura in oro | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-2 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.33 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-3 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Perno | - | - | - | - | - | - | - | filo-filo | CuNiSi | Con stagnatura | 1 - 1.5 | - | - | - | 1718762-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | Rettangolare | - | - | - | - | - | MCON 1.2 | - | - | SISTEMA DI INTERCONNESSIONE Automotive/MCON | - | |
0.79 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 24 | 20 | - | Termoplastica UL94V-1 | Nero | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.32 | N | Termoplastica UL94V-1 | 181270-1 | +80 | 0.13 | -40 | 3 | - | - | 40 | 1 | - | - | Rettangolare | 1 | 2.2 | 12.0 | 1.9 | Sì | AMPMODU MOD II | - | - | AMPMODU | - | ||
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Presa | 26 | 22 | - | - | Argento | - | Placcatura in nichel | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 0.32 | N | - | 181270-3 | +80 | 0.13 | -40 | 3 | - | - | 40 | 1 | - | - | Profilo quadrato | 1 | 2.2 | 12.0 | 1.9 | Sì | AMPMODU MOD II | - | - | AMPMODU | - |