Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
160668-2
Codice componente
|
---|
160668-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Presa | - | - | - | - | Argento | - | Con stagnatura | filo-scheda | Lega di rame | - | - | 1.5 | N | - | 160668-2 | - | 0.5 | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | Rettangolare | - | 4.1 | 15 | 4 | Sì | FASTIN-FASTON | - | - | 160668-2 | - |
Loading...
Attacco (componenti) | A crimpare | Tipo prodotto | Contatto a crimpare |
---|
Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare, il codice articolo è il seguente: 160668-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 160668-2.
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Superficie di contatto della scheda
Materiale alloggiamento
Attacco
Superficie di contatto
Sezione trasversale(mm²)
Materiale di isolamento
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Pin per fila
Marchi di certificazione/standard
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (varie)
Tipo
Number of Positions
Connector Type
Colore
Superficie contatto del connettore
Connettori
Materiale contatto
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Corrente nominale(A)
N. di file
Profilo pin
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0-0350550-1 |
0-0350550-2 |
0-0350550-3 |
163304-2 |
163306-2 |
163307-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-1 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.95 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | - | Placcatura in oro | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-2 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.33 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 14 | 20 | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-filo | Lega di rame | - | - | 2 | N | - | 0-0350550-3 | +125 | 0.5 | -55 | 19 | - | - | 600 | 1 | - | - | Circolare | 1 | 4.52 | 20.07 | 4.19 | Sì | MATE-N-LOK universale | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.28 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 17 | 20 | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Ottone | - | - | 1 | N | - | 163304-2 | +105 | 0.5 | -55 | 15 | - | - | 250 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | MATE-N-LOK | - | - | 163304-2 | - | ||
0.57 € | 1 | 3 giorni | 1 | Presa | 13 | 17 | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Ottone | - | - | 2.5 | N | - | 163306-2 | +105 | 1 | -55 | 15 | - | - | 250 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | MATE-N-LOK | - | - | 163306-2 | - | ||
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Perno | 13 | 17 | - | - | - | - | Con stagnatura | filo-scheda | Ottone | - | - | 2.5 | N | - | 163307-2 | +105 | 1 | -55 | 15 | - | - | 250 | 1 | - | - | Circolare | 1 | - | - | - | Sì | MATE-N-LOK | - | - | 163307-2 | - |