Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
547189
Colore | Arancione | Attacco (componenti) | Molla di trazione | Materiale contatto | Rame |
---|---|---|---|---|---|
N. componente produttore | 547189 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 3.307 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.824 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V AC) | 480 | Numero di pin | 2 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 19 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 38 | Tipo prodotto | Connettore a bassa potenza |
Conformità a RoHS | Sì | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 | Gamma di temperatura(°C) | +105°C |
Tipo (produttore) | 547189 |
Si trova sulla pagina di Connettore a bassa corrente, il codice articolo è il seguente: 547189.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 547189.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali