PSU da banco (tensione fissa) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPS12-60W KFZ

Codice componente
SPS12-60W KFZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di ingresso AC(V) 100 - 240 Tensione di uscita DC(V) 12|12 Potenza in uscita(A) 5
Collegamenti Presa accendisigari Connettore (PSU) Presa XLR Stato EuP Passo 2
Ingressi cavo di alimentazione Euro. a innesto Tensione di ingresso (LOV)(V AC) 115|230 Max. corrente di uscita(mA) 5000
N. di uscite(x) 1 Potenza(W) 60|60 Misura prodotto (altezza)(mm) 34
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 118 Tipo prodotto PSU da banco (tensione fissa) Tipo PSU Modalità commutata
Tipo (produttore) SPS12-60W KFZ Usato a Presa di rete Peso(g) 239

Si trova sulla pagina di PSU da banco (tensione fissa), il codice articolo è il seguente: SPS12-60W KFZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPS12-60W KFZ.

Supporto tecnico