Transistor (BJT) (1581827)

Transistor (BJT) 1581827

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1581827

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 0.04

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Corrente collettore: 100 mA

Tensione di saturazione collettore-emettitore (max.): 600 mV

Corrente di cutoff collettore: 15 nA

Tensione emettitore collettore U (CEO): 65 V

Guadagno in corrente CC (hFE): 150


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1581827

Codice componente
1581827
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente collettore
(mA)
Tensione di saturazione collettore-emettitore (max.)
(mV)
Corrente di cutoff collettore
(nA)
Tensione emettitore collettore U (CEO)
(V)
Guadagno in corrente CC (hFE) Guadagno in corrente CC hFE - corrente di riferimento
(µA)
Guadagno in corrente CC hFE - corrente di riferimento
(mA)
Guadagno in corrente CC hFE - tensione di riferimento
(V)
Potenza (max.) P (TOT)
(mW)
Frequenza di transito f (T)
(MHz)
Tipo (produttore) Tipo (transistor)

0.04 €

1 3 giorni 100600156515010-5500300TC-BC 546 BNPN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

実装タイプ Foro passante Tipo di recinzione (semiconduttori) TO 92 Codice produttore (componenti) TRU
Produttore TRU COMPONENTS N. di canali 1 Tipo prodotto Transistor (BJT) - Discreto
Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Transistor (BJT), il codice articolo è il seguente: 1581827.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1581827.

Tipologia prodotto

Codice componente
1581825
1581826
1581828
1581829
1581830
1581831
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente collettore
(mA)
Tensione di saturazione collettore-emettitore (max.)
(mV)
Corrente di cutoff collettore
(nA)
Tensione emettitore collettore U (CEO)
(V)
Guadagno in corrente CC (hFE) Guadagno in corrente CC hFE - corrente di riferimento
(µA)
Guadagno in corrente CC hFE - corrente di riferimento
(mA)
Guadagno in corrente CC hFE - tensione di riferimento
(V)
Potenza (max.) P (TOT)
(mW)
Frequenza di transito f (T)
(MHz)
Tipo (produttore) Tipo (transistor)

0.03 €

1 3 giorni 10060015459010-5500300TC-BC 547 ANPN

0.03 €

1 3 giorni -100-650-15-45270-10--5500150TC-BC557CPNP

0.03 €

1 3 giorni 100600154515010-5500300TC-BC 547 BNPN

0.03 €

1 3 giorni 100600153027010-5500300TC-BC 548 CNPN

0.03 €

1 3 giorni 100600153027010-5500300TC-BC549CNPN

0.03 €

1 3 giorni -100-650-15-65150-10--5500150TC-BC 556 BPNP

Supporto tecnico