Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SD74221
Codice componente
|
---|
5SD74221 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di dispersione (kA) | N. componente produttore | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tempo di prelievo (dettagli) (ns) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 40 | 5SD74221 | - | 230 | - | 98 | 25.4 | 71.5 | Ja | Materiale: PBT |
Loading...
Valutazione IP | IP20 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40°C - +80 | Tipo prodotto | Scaricatore di sovratensione |
---|
Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione, il codice articolo è il seguente: 5SD74221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SD74221.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Tempo di prelievo (dettagli)(ns)
Corrente di dispersione(kA)
N. componente produttore
Tensione nominale(V AC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5SD74132 |
5SD74133 |
5SD74141 |
5SD74240 |
5SD74241 |
5SD74242 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente di dispersione (kA) | N. componente produttore | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tempo di prelievo (dettagli) (ns) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 50 | 5SD74132 | - | 230 | 25 | 89.9 | 53.4 | 77.5 | - | Materiale: PA 6.6/PBT | |
399.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 50 | 5SD74133 | - | 230 | 25 | 98.7 | 53.4 | 77.5 | - | Materiale: PA 6.6/PBT | |
1,112.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 50 | 5SD74141 | - | 230 | - | 95 | 142.4 | 71.5 | - | Materiale: PBT | |
338.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40 | 5SD74240 | - | 230 | - | 90 | 49.2 | 71.5 | Ja | Materiale: PBT | |
356.16 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40 | 5SD74241 | - | 230 | - | 98 | 49.2 | 71.5 | - | Materiale: PBT | |
175.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 40 | 5SD74242 | - | 230 | - | 90 | 49.2 | 71.5 | - | Materiale: PA 6.6/PBT |