UPS industriale SITOP UPS500S (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6EP1933-2EC41
6EP1933-2EC51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tempo di collegamento (max.) Tempo di collegamento sotto carico massimo
(s)
Tensione di ingresso min.
(V DC)
Tipo (produttore)

431.79 €

1 Disponibile 3 giorni 134 sec13422.5SITOP UPS500S 2,5 kW

552.04 €

1 Disponibile 3 giorni 236/sec23622SITOP UPS500S 5 kW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Input Voltage(V) 22.5 - 29 V DC Output Voltage(V) 24 V DC Dimension length(mm) 125
Dimension width(mm) 120 Collegamenti Morsetti a vite Corrente di ingresso 15,2 A (+2,3 A im ladebetrieb)
Tensione di ingresso (max.)(V DC) 29 Interfacce 1x USB Valutazione IP IP20
Corrente max.(A) 15 Corrente di uscita (dettagli)(A) 15 Tensione di uscita (max.)(V DC) 24
Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Tipo prodotto UPS industriali Peso(g) 1000

Supporto tecnico