Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6EP1935-6MD11 |
6EP1935-6ME21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Tempo di collegamento (max.) (min.) | Tempo di collegamento sotto carico massimo (s) | Tempo di collegamento (max.) (s) | Corrente max. (A) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Capacità della batteria ricaricabile (dettagli) (Ah) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 190 | - | 40 | 40 | 10 | 15 | 151 | 3.2 | Modulo batteria SITOP 24 V/3,2 AH | 3200.0 | |
137.33 € | 1 | 3 giorni | 121 | 186 | 2 | 120 | - | 20 | 20 | 168 | 7 | MODULO BATTERIA SITOP 24 V/7 ah | 6000.0 |
Loading...
Input Voltage(V) | 24 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Collegamenti | Connettore a vite |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso (max.)(V DC) | 24 | Interfacce | nessuna | Tensione di uscita (max.)(V DC) | 24 |
Tipo prodotto | Pacco batterie UPS |
Configura
Proprietà di base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Tempo di collegamento (max.)(min.)
Tempo di collegamento sotto carico massimo(s)
Tempo di collegamento (max.)(s)
Corrente max.(A)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)(Ah)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali