Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6EP1935-6MD11
Codice componente
|
---|
6EP1935-6MD11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Tempo di collegamento (max.) (min.) | Tempo di collegamento sotto carico massimo (s) | Tempo di collegamento (max.) (s) | Corrente max. (A) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Capacità della batteria ricaricabile (dettagli) (Ah) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 190 | - | 40 | 40 | 10 | 15 | 151 | 3.2 | Modulo batteria SITOP 24 V/3,2 AH | 3200.0 |
Loading...
Input Voltage(V) | 24 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Collegamenti | Connettore a vite |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso (max.)(V DC) | 24 | Interfacce | nessuna | Tensione di uscita (max.)(V DC) | 24 |
Tipo prodotto | Pacco batterie UPS |
Si trova sulla pagina di Pacco batterie SITOP AKKUMODUL UPS, il codice articolo è il seguente: 6EP1935-6MD11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP1935-6MD11.
Configura
Proprietà di base
Tempo di collegamento (max.)(min.)
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Tempo di collegamento sotto carico massimo(s)
Tempo di collegamento (max.)(s)
Corrente max.(A)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)(Ah)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6EP1935-6ME21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Tempo di collegamento (max.) (min.) | Tempo di collegamento sotto carico massimo (s) | Tempo di collegamento (max.) (s) | Corrente max. (A) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Capacità della batteria ricaricabile (dettagli) (Ah) | Tipo (produttore) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.33 € | 1 | 3 giorni | 121 | 186 | 2 | 120 | - | 20 | 20 | 168 | 7 | MODULO BATTERIA SITOP 24 V/7 ah | 6000.0 |