Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS-10
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Precisione (+/ -) °C(°C) | 1 | Campo di lettura dell’umidità (max.)(RH) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Campo di lettura dell’umidità (min.)(RH) | 1 | Precisione della lettura dell’umidità(RH) | 3.5|± 3.5 | Temperatura max.(°C) | +60 |
Temperatura min.(°C) | -10 | Alimentazione | Batteria AA (2x) | Alimentazione (dettagli) | 2 batterie tipo AA. |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 25 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 100 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 110 |
Tipo prodotto | Igrometro | Gamma di lettura - temperatura(°C) | Da -10 a +60 | Funzionalità dei test ambientali | Rilevatore di punto di rugiada/muffa |
Campo di lettura dell’umidità | 1 - 99% rH | Interfacce | — |
Si trova sulla pagina di Termoigrometro digitale, il codice articolo è il seguente: MS-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS-10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali