Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-8307380
Codice componente
|
---|
VC-8307380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tempo di prelievo (dettagli) (s) | Lunghezza sonda (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Sensore | Gamma di lettura della temperatura | Gamma di lettura temperatura (max.) (°C) | Gamma di lettura temperatura (min.) (°C) | Peso (g) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (apparecchiature di prova) | Precisione della lettura della temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.32 | - | - | - | K | Da 0 fino a 250°C | 250 | 0 | 20.0 | 1 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo prodotto | Sonda aria |
---|
Si trova sulla pagina di Sonda aria, il codice articolo è il seguente: VC-8307380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8307380.
Configura
Proprietà di base
Tempo di prelievo (dettagli)(s)
Lunghezza sonda(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Sensore
Gamma di lettura della temperatura
Gamma di lettura temperatura (max.)(°C)
Gamma di lettura temperatura (min.)(°C)
Peso(g)
Lunghezza cavo(m)
Connettore (apparecchiature di prova)
Precisione della lettura della temperatura(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VC-8252875 |
VC-8307395 |
VC-8603660 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tempo di prelievo (dettagli) (s) | Lunghezza sonda (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Sensore | Gamma di lettura della temperatura | Gamma di lettura temperatura (max.) (°C) | Gamma di lettura temperatura (min.) (°C) | Peso (g) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (apparecchiature di prova) | Precisione della lettura della temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.5 | - | 218 | - | K | Da -100 fino a +300°C | 300 | -100 | 30 | - | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.4 | - | 115 | - | K | Da -100 fino a +600°C | 600 | -100 | 200.0 | 1 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 15 | 100 | 170 | Pt1.000 | Da -70 fino a +250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | - | 0.3 |