Modulo PSU AC/DC con involucro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PVSE 230/24-5

Codice componente
PVSE 230/24-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

245.95 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità(W) 120 Dimensione altezza(mm) 127 Larghezza(mm) 57
Ingressi 1 Tensione di ingresso (max.)(V AC) 240 N. componente produttore PVSE 230/24-5
Max. corrente di uscita(A) 5 Temperatura max.(°C) 70 Tensione di ingresso min.(V AC) 100
Temperatura min.(°C) -25 N. di uscite(x) 1 Tensione di uscita (max.)(V DC) 43|24
Tensione di uscita (min.)(V DC) 22 Tipo prodotto Modulo PSU AC/DC (+ involucro) Tipo (produttore) PVSE 230-24-5
Peso(g) 1100

Si trova sulla pagina di Modulo PSU AC/DC con involucro, il codice articolo è il seguente: PVSE 230/24-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVSE 230/24-5.

Supporto tecnico