Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K158A |
K159A |
K160A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bilanciamento del carico | Controllo della rete | Max. corrente di uscita (A) | Tensione di uscita (max.) (V DC) | Ondulazione residua (mV) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,014.24 € | 1 | 10 giorni | 3 mV | 2 mV | 22.5 | 35 | 10 | LABKON P800 35V 22.5A | ||
1,965.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 mV | 2 mV | 10 | 80 | 16 | LABKON P800 80V 10A | |
2,014.24 € | 1 | 3 giorni | 10 mV | 10 mV | 6.5 | 120 | 16 | LABKON P800 120V 6.5A |
Loading...
Caratteristiche PSU da banco | programmabile | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tensione di ingresso (LOV)(V AC) | 230|115 |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione principale | IEC 320 C14 | N. di uscite(x) | 1 | Corrente di uscita (min.)(A) | 0.001 |
Tensione di uscita (min.)(V) | 0.001 | Potenza(W) | 800 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 110 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 226 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 414 | Tipo prodotto | PSU da banco (tensione regolabile) |
Tecnologia (PSU) | SMPSU | Peso(g) | 5500.0 |
Configura
Proprietà di base
Bilanciamento del carico
Controllo della rete
Max. corrente di uscita(A)
Tensione di uscita (max.)(V DC)
Ondulazione residua(mV)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali