Guaina restringente senza adesivo【7 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSB 250

Codice componente
HSB 250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.28 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Privo di alogeno No Caratteristiche guaine termorestringenti A parete sottile|Resistente agli agenti chimici
N. componente produttore HSB 250 Materiale Poliolefina (trattata. irradiata) Diametro nominale (prima del ritiro)(mm) 6.40
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm) 3.20 Tipo prodotto Guaina termorestringente senza adesivo Ritiro 2:1
Temperatura di ritiro(°C) +110 Tipo (produttore) HSB 250

Si trova sulla pagina di Guaina restringente senza adesivo, il codice articolo è il seguente: HSB 250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSB 250.

Supporto tecnico