Involucro presa - cavo XA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VLP-06V

Codice componente
VLP-06V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 6 Connector Type Presa, dritta Materiale alloggiamento Poliammide
Colore Ecru Attacco A crimpare Connettori filo-scheda
Distanza tra contatti(mm) 6.20 Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 3.5 Merci industriali N
Materiale di isolamento Poliammide N. componente produttore VLP-06V Materiale (dettagli) PA 66. UL94V-0
Corrente nominale(A) 20 Corrente nominale (dettagli)(A) 20 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 600
N. di file 1 Pin per fila 6 Misura prodotto (altezza)(mm) 18.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 19.6 Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS
Serie (connettori) VL Tipo (produttore) VLP-06V Tipo (varie) Basetta pin connettore dritto

Si trova sulla pagina di Involucro presa - cavo XA, il codice articolo è il seguente: VLP-06V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VLP-06V.

Supporto tecnico