Codice articolo del costruttore: 02SUR-32S
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 0.29 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Number of Positions: 2
N. componente produttore: 02SUR-32S
Pin per fila: 2
Tipo (produttore): 02SUR-32S
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02SUR-32S
Codice componente
|
---|
02SUR-32S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 02SUR-32S | 2 | 02SUR-32S |
Loading...
Connector Type | Presa, dritta | AWG max. | 32 | AWG (min.) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 0.8 |
Merci industriali | N | N. di file | 1 | Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo |
Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | SUR |
Si trova sulla pagina di Involucro presa - cavo SUR, il codice articolo è il seguente: 02SUR-32S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02SUR-32S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Positions
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03SUR-32S |
04SUR-32S |
08SUR-32S |
10SUR-32S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 03SUR-32S | 3 | 03SUR-32S | |
0.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 04SUR-32S | 4 | 04SUR-32S | |
0.45 € | 1 | 3 giorni | 8 | 08SUR-32S | 8 | 08SUR-32S | ||
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10SUR-32S | 10 | 10SUR-32S |