Involucro presa - cavo PCB RCY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SYP-02TV-1

Codice componente
SYP-02TV-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 2 Connector Type Presa, dritta Superficie di contatto della scheda Con stagnatura
Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru Attacco (componenti) A crimpare
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori da scheda a scheda Materiale contatto Bronzo fosforoso
Distanza tra contatti(mm) 2.50 Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide
N. componente produttore SYP-02TV-1 Corrente nominale(A) 3 N. di file 1
Profilo pin Rettangolare Pin per fila 2 Tipo prodotto Alloggiamento presa - PCB
Conformità a RoHS Serie (connettori) RCY Tipo (produttore) SYP-02TV-1

Si trova sulla pagina di Involucro presa - cavo PCB RCY, il codice articolo è il seguente: SYP-02TV-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYP-02TV-1.

Supporto tecnico