Contatto a crimpare RCY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SYF-001T-P0.6

Codice componente
SYF-001T-P0.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Presa AWG max. 22
AWG (min.) 28 Colore Argento Attacco (componenti) A crimpare
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori da scheda a scheda Materiale contatto Bronzo fosforoso
Merci industriali N N. componente produttore SYF-001T-P0.6 Corrente nominale(A) 3
N. di file 1 Profilo pin Rettangolare Pin per fila 1
Tipo prodotto Contatto a crimpare Conformità a RoHS Serie (connettori) RCY
Tipo (produttore) SYF-001T-P0.6

Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare RCY, il codice articolo è il seguente: SYF-001T-P0.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYF-001T-P0.6.

Supporto tecnico