Alloggiamento presa - cavo BH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BHR-03VS-1

Codice componente
BHR-03VS-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 3 Connector Type Presa, dritta Materiale alloggiamento Poliammide
Colore Bianco Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Distanza tra contatti(mm) 8 Merci industriali N N. componente produttore BHR-03VS-1
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -25 Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V DC) 600|600 N. di file 1 Pin per fila 2
Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS Serie (connettori) BH
Tipo (produttore) BHR-03VS-1

Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa - cavo BH, il codice articolo è il seguente: BHR-03VS-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BHR-03VS-1.

Supporto tecnico