Involucro presa - cavo JWPF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08R-JWPF-VSLE-D
08T-JWPF-VSLE-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 08R-JWPF-VSLE-D9.510.716.508R-JWPF-VSLE-D

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 08T-JWPF-VSLE-D12.11125.808T-JWPF-VSLE-D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 8 Connector Type Presa, dritta Materiale alloggiamento Poliammide
Colore Ecru Attacco (componenti) A crimpare Attacco A crimpare
Connettori filo-scheda Sezione trasversale(mm²) 0.13 - 0.33 Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.33
Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide Valutazione IP IP67
Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0 Sezione trasversale min.(mm²) 0.13 Corrente nominale(A) 3
Corrente nominale (dettagli)(A) 3 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 100 N. di file 1
Pin per fila 8 Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS
Serie (connettori) JWPF

Supporto tecnico