Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B08B-XASK-1 (LF)(SN)
Number of Positions | 8 | Connector Type | Basetta, dritta | Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Attacco (componenti) | Stampa |
Attacco | A crimpare | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 2.50 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.08 - 0.5 | Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide |
N. componente produttore | B08B-XASK-1 (LF)(SN) | Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 3 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 | N. di file | 1 |
Diametro pin(mm) | 0.6 | Profilo pin | Circolare | Pin per fila | 8 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 8.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.4 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 22.3 |
Tipo prodotto | Basetta pin (standard) | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | XA |
Tipo (produttore) | B08B-XASK-1 (LF)(SN) |
Si trova sulla pagina di Basetta pin (standard) XA, il codice articolo è il seguente: B08B-XASK-1 (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B08B-XASK-1 (LF)(SN).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali