HEADER 2x10P DS1025-05-2*10P8BV1-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1025-05-2*10P8BV1-B

Codice componente
DS1025-05-2*10P8BV1-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Attacco (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB)
Distanza tra contatti(mm) 2 Superficie di contatto Placcatura in oro Merci industriali N
N. componente produttore DS1025-05-2*10P8BV1-B Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) 0
Corrente nominale(A) 1.50 N. di file 2 Diametro pin(mm) 0.5
Lunghezza pin (PCB)(mm) 2.80 Lunghezza pin (presa)(mm) 4 Profilo pin Profilo quadrato
Pin per fila 10 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 20.2
Tipo prodotto Basetta (standard) Conformità a RoHS Separabile
Tipo (produttore) DS1025-05-2*10P8BV1-B

Si trova sulla pagina di HEADER 2x10P DS1025-05-2*10P8BV1-B, il codice articolo è il seguente: DS1025-05-2*10P8BV1-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1025-05-2*10P8BV1-B.

Supporto tecnico