Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS1023-2*8S21
Connector Type | Ciabatta prese. dritta | Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Superficie di contatto | Placcatura in oro |
Merci industriali | N | N. componente produttore | DS1023-2*8S21 | Temperatura max.(°C) | +105 |
Temperatura min.(°C) | -40 | N. di file | 2 | Diametro pin(mm) | 0.40 |
Lunghezza pin (PCB)(mm) | 3 | Profilo pin | Rettangolare | Pin per fila | 8 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 8.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 20.32 |
Tipo prodotto | Prese (standard) | Conformità a RoHS | Sì | Separabile | N |
Tipo presa | Profilo quadrato | Tipo (produttore) | DS1023-2*8S21 |
Si trova sulla pagina di FEMALE HEADER 2x8PIN DS1023-2*8S21, il codice articolo è il seguente: DS1023-2*8S21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1023-2*8S21.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali