FEMALE HEADER 1x14P DS1026-01-1*14S8BV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1026-01-1*14S8BV

Codice componente
DS1026-01-1*14S8BV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Ciabatta prese. dritta Colore Nero Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Distanza tra contatti(mm) 2 Superficie di contatto Placcatura in oro
Merci industriali N N. componente produttore DS1026-01-1*14S8BV Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 N. di file 1 Lunghezza pin (PCB)(mm) 2.70
Profilo pin Rettangolare Pin per fila 14 Misura prodotto (altezza)(mm) 4.3
Misura prodotto (larghezza)(mm) 2.4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28.5 Tipo prodotto Prese (standard)
Conformità a RoHS Separabile N Tipo presa Profilo quadrato
Tipo (produttore) DS1026-01-1*14S8BV

Si trova sulla pagina di FEMALE HEADER 1x14P DS1026-01-1*14S8BV, il codice articolo è il seguente: DS1026-01-1*14S8BV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1026-01-1*14S8BV.

Supporto tecnico