Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS1065-01-1*1S8BV |
DS1065-01-1*6S8BV |
DS1065-01-1*10S8BV |
DS1065-05-2*5S8BS |
DS1065-05-2*8S8BS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Attacco (componenti) | Materiale contatto | N. componente produttore | N. di file | Lunghezza pin (PCB) (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Stampa | Lega di rame | DS1065-01-1*1S8BV | 1 | 2.30 | 1 | 1.80 | 2.86 | DS1065-01-1*1S8BV | |
0.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Stampa | Lega di rame | DS1065-01-1*6S8BV | 1 | 2.30 | 6 | 1.80 | 9.21 | DS1065-01-1*6S8BV | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Stampa | Lega di rame | DS1065-01-1*10S8BV | 1 | 2.30 | 10 | 1.80 | 14.29 | DS1065-01-1*10S8BV | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | SMT | - | DS1065-05-2*5S8BS | 2 | 0.85 | 5 | 3.10 | 6.67 | DS1065-05-2*5S8BS | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | SMT | - | DS1065-05-2*8S8BS | 2 | 0.85 | 8 | 3.10 | 10.48 | DS1065-05-2*8S8BS |
Loading...
Connector Type | Ciabatta prese. dritta | Colore | Nero | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) |
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra contatti(mm) | 1.27 | Superficie di contatto | Placcatura in oro | Merci industriali | N |
Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -40 | Corrente nominale(A) | 1 |
Tensione nominale(V AC) | 300 | Profilo pin | planare | Misura prodotto (altezza)(mm) | 4.40 |
Tipo prodotto | Prese (standard) | Conformità a RoHS | Sì | Separabile | N |
Tipo presa | Profilo quadrato |
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Attacco (componenti)
Materiale contatto
N. componente produttore
N. di file
Lunghezza pin (PCB)(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali