Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS1025-01-1*40P8BV1-B
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) |
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra contatti(mm) | 2 | Superficie di contatto | Placcatura in oro | Merci industriali | N |
N. componente produttore | DS1025-01-1*40P8BV1-B | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | 0 |
Corrente nominale(A) | 1.50 | N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 0.5 |
Lunghezza pin (PCB)(mm) | 2.80 | Lunghezza pin (presa)(mm) | 4 | Profilo pin | Profilo quadrato |
Pin per fila | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 80 | Tipo prodotto | Basetta (standard) |
Conformità a RoHS | Sì | Separabile | Sì | Tipo presa | Profilo quadrato |
Tipo (produttore) | DS1025-01-1*40P8BV1-B |
Si trova sulla pagina di Connettore, il codice articolo è il seguente: DS1025-01-1*40P8BV1-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1025-01-1*40P8BV1-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali