Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1991-1
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C) | +550 | Precisione (+/ -) °C(°C) | 2.5 | Precisione base (+/-)(%) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Con taratura a | Standard ISO | Display (termometro) | 12:1 | Livello di emissione (max.) | 1.0 |
Livello di emissione (min.) | 0.1 | Tipo prodotto | Termometro a infrarossi | Tipo (produttore) | 1991-1 |
Servizio di taratura | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-18; 0; +60°C) |
Si trova sulla pagina di Termometro a infrarossi, il codice articolo è il seguente: 1991-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1991-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali