Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK51011BB002AA3
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 | IP nominale | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 1 | Tensione di esercizio(V) | 24 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 124 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 |
Tipo prodotto | Convertitore multimediale | Tipo (produttore) | 6 GK 5101-1 BB00-2AA3 | Peso(g) | 550 |
Principio di funzionamento | Interruttore non gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali