Modulo Ethernet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK15033CC00

Codice componente
6GK15033CC00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,613.44 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 IP nominale IP40 N. componente produttore 6GK15033CC00
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Tensione di esercizio(V) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 112
Misura prodotto (profondità)(mm) 74.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 39.5 Tipo prodotto Modulo Ethernet
Velocità di trasferimento(Mbps) 12 Tipo (produttore) 6 GK 1503-3 CC00

Si trova sulla pagina di Modulo Ethernet, il codice articolo è il seguente: 6GK15033CC00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK15033CC00.

Supporto tecnico