Interruttore Ethernet SCALANCE X204RNA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK52040BA002MB2

Codice componente
6GK52040BA002MB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,215.68 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.15 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 4
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 100 Misura prodotto (profondità)(mm) 87
Misura prodotto (larghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Interruttore Ethernet Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
Tipo (produttore) SCALANCE X204 RNA Peso(g) 230.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Ethernet SCALANCE X204RNA, il codice articolo è il seguente: 6GK52040BA002MB2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52040BA002MB2.

Supporto tecnico